|
|
|
13934
MUREVA (Kaedra) Szekrényösszekötő-készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Környezet
Tartozékok
|
2 x ujj
4 x plomba
4 x anya
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
36,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
13,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
439,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,057 kg