|
|
|
13940
MUREVA (Kaedra) Modultakaró, 10x5 modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
85,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
11,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,700 cm
|
2. csomag hossza
|
16,300 cm
|
2. csomag súlya
|
320,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
3,557 kg