|
|
|
13947
MUREVA (Kaedra) Plombakészlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Tartozék
|
Csavarok
Rögzítőelemek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
36,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
10,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,8 cm
|
2. csomag hossza
|
16,4 cm
|
2. csomag súlya
|
428,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,697 kg