Schneider-Electric
 
15324 picture- Schneider-electric
15324
ACTI9 iPC 2P+E franciacsapos dugaszoló aljzat, 16A, sárga
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti9
Termék neve Acti9 iPC
Termék vagy alkatrész típusa Moduláris dugalj
Készülék rövid neve iPC
Pólusok megnevezése 2P + E
Aljzat szabványa Francia
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V AC
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Szimmetrikus sín
9 mm-es osztások 5
Magasság 84 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 60 mm
Nettó súly 98 g
Szín Sárga
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1 kábel 6 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 10 mm² merev
Környezet
Szabványok NF C 15-100 §413.4
NF C 61-316
IEC 60884-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,900 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 22,700 cm
1. csomag súlya 101,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,500 cm
2. csomag szélessége 9,000 cm
2. csomag hossza 24,000 cm
2. csomag súlya 555,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 75
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 8,824 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months