|
|
|
15363
ACTI9 MIN lépcsőházi időrelé, 1-7 min
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 MIN
|
Készülék rövid neve
|
mini teszt készlet
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromechanikus időrelé
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Terhelés típusa
|
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 14 x 40 W 4,7 µF
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 10 x 58 W 7 µF
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 3,0 x 100 W 18 µF
230 V AC halogén lámpa 2300 W
230 V AC izzólámpa 2300 W
Kompakt fénycső 2300 VA
Kompakt fénycső 21 x 7 W
Kompakt fénycső 13 x 11 W
Kompakt fénycső 10 x 15 W
Kompakt fénycső 7 x 20 W
LED lámpa < 2 W 30 W
LED lámpa > 2 W 300 W
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
1 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
16 A - 230 V AC pf = 1
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC -50 Hz
|
Időkésleltetés
|
1 – 7 perc között állítható
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések - <= 6 mm²
|
Szélesség
|
18 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Mélység
|
68 mm
|
Nettó súly
|
84 g
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20 B
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,9 cm
|
1. csomag súlya
|
82 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
2. csomag hossza
|
22 cm
|
2. csomag súlya
|
865 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
110
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
10,033 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|