|
|
|
15608
CH üzemóra számláló 230VAC, 48x48
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
karakterek +
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Óraszámláló
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Mérés típusa
|
Optikai
|
Megjelenítő típusa
|
Elektromechanikus 7 számjegy2
|
Kiegészítő jellemzők
Újrabeállítás
|
Nélkül
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC -50 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
0,15 VA
|
Rögzítés
|
Homlokkeret
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Előlap: IP65
|
Szélesség
|
48 mm
|
Magasság
|
48 mm
|
Mélység
|
39 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,3 cm
|
1.csomag hossza
|
6,3 cm
|
1. csomag súlya
|
60,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
96
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,315 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|