|
|
|
16008
Számlap motorhoz való 200/5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PowerLogic CM3000
|
Termék neve
|
AMP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Beállító alaplemez
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Áramtranszformátor arány
|
200/5
|
Skála típusa
|
62 mm 90°-on
|
Rögzítés
|
Homlokkeret
|
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa
|
Áram
|
Skála
|
0-200-600 A
|
Környezet
Magasság
|
72 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
8,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
8,7 cm
|
2. csomag súlya
|
112,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
5,863 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|