|
|
|
16018
CMV átkapcsoló 48x48 7 állású
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PowerLogic CM3000
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék rövid neve
|
CMV
|
Készülék alkalmazás
|
Voltmérő választó
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Homlokkeret
|
Magasság
|
48 mm
|
Szélesség
|
48 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Mechanikai tartósság
|
2000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,300 cm
|
1.csomag hossza
|
7,300 cm
|
1. csomag súlya
|
122,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,277 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|