|
|
|
16061
VLT voltmérő 0...500V AC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Készülék rövid neve
|
I'clic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Voltmérő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Skála
|
0-500 V
|
Technológia típusa
|
Ferromágneses
|
Skála típusa
|
Pszeudolineáris skála 90° felett
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa
|
Feszültség
|
Pontossági osztály
|
1,5-ös osztály
|
Fogyasztás [VA]
|
3,5 VA
|
Teljesítményigény VA-ban
|
3,5 VA
|
Ellenállóképesség túlterheléssel szemben
|
1,2 Un, állandóan
2 Un, 5 s
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Szélesség
|
70 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,03%/°C
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálokmerev 1,5…6 mm²
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4-11
IEC 60068
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Alaphőmérséklet
|
23 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
163,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,781 kg
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
Megfelel a mentességeknek
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|