|
|
|
16074
AMP ampermérő 5A alapműszer X/5 96x96 normál leágazáshoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PowerLogic
|
Készülék rövid neve
|
AMP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ampermérő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Technológia típusa
|
Ferromágneses
|
Skála típusa
|
80 mm 90°-on
|
Rögzítés
|
Homlokkeret
|
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa
|
Áram
|
Pontossági osztály
|
1,5-ös osztály
|
Fogyasztás [VA]
|
1,1 VA
|
Teljesítményigény VA-ban
|
1,1 VA
|
Ellenállóképesség túlterheléssel szemben
|
1,2 In, állandóan
10 In, 5 s
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Működési helyzet
|
30°/függőleges
|
Szélesség
|
96 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Hőmérsékletingadozás
|
+/- 0,003%/°C
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4-11
IEC 60068
|
IP védettségi szint
|
IP52
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…50 °C
|
Alaphőmérséklet
|
23 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,6 cm
|
1. csomag súlya
|
256,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,559 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|