|
|
|
16081
Számlap 1x3In 200/5
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
PowerLogic CM3000
|
Termék neve
|
AMP
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Beállító alaplemez
|
Áramtranszformátor arány
|
200/5
|
Skála típusa
|
80 mm 90°-on
|
Rögzítés
|
Homlokkeret
|
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa
|
Áram
|
Skála
|
0-200 A
|
Környezet
Magasság
|
96 mm
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
12,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,6 cm
|
2. csomag hossza
|
11,6 cm
|
2. csomag súlya
|
165,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
2,137 kg
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
Megfelel a mentességeknek
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|