|
|
|
16315
ACTI9 Betét, túlfeszültség-korlátozóhoz, C1 25-350
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Olvadóbiztosító betét
|
Készülék rövid neve
|
C1 25-350
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 PRD1 cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
Szikraköz
|
Földelő rendszer
|
TN
TT
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Névleges kisülési áram
|
25 kA
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
350 V
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
<1,5 kV 1-es típus
|
[If] követő áram
|
25 kA
|
Helyi jelzés
|
Zászló (fehér/piros)
|
Szerelési mód
|
Plug-in
|
Rögzítés
|
SPD modulba
|
9 mm-es osztások
|
2,5
|
Magasság
|
50 mm
|
Szélesség
|
23 mm
|
Mélység
|
57 mm
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Válaszidő
|
< 100 ns
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61643-11: 2011
EN 61643-11
|
Terméktanúsítványok
|
KERI
|
IP védettségi szint
|
IP20 előlap:
|
Relatív páratartalom
|
5…90 %
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,400 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
152,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
35
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,543 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|