Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
Szikraköz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 25 kA (L/R = 1 ms)
|
[Iimp] impulzusáram
|
Közös módú: 25 kA L/R = 1 ms 12,5 A.s
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,5 kV 2-es típus L/R = 1 ms
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
1200 V N/PE 200 ms ellenálló
415 V L/N 5 s ellenálló
440 V L/N 7200 s biztonsági hibavédelem
|
[If] követő áram
|
50 kA differenciál módú L/N
100 A közös módú N/PE
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
1 A/250 V AC
1 A/30 V DC
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Mélység
|
71 mm
|
Nettó súly
|
1175 g
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10…25 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
4,5 N.m
|