Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
Szikraköz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 100 kA (N/PE)
Differenciál módú: 25 kA (L/N)
|
[Iimp] impulzusáram
|
Közös módú: 100 kA N/PE 50 A.s
Differenciál módú: 25 kA L/N 12,5 A.s
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Differenciál módú: 350 V L/N
Közös módú: 350 V N/PE
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,5 kV 2-es típus N/PE
Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
|
[If] követő áram
|
0,1 kA közös módú N/PE
50 kA differenciál módú L/N
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Kapcsolódó biztosíték gG 315 A szabvány
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100F 100 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX100NA 100 A görbe C - Icu 50 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
1 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
16
|
Magasság
|
90 mm
|
Szélesség
|
142,8 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
1,31 kg
|
Szín
|
Antracitszürke (RAL 7016)
|
Anyag
|
PBT + ABS (UL94-V0)
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
4,5 N.m
|