|
|
|
16940
OFsp segédérintkező, RCCB-ID 125A
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
OC vagy hiba kontaktus
|
Készülék rövid neve
|
OF és OF
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 C/O
1 NC
|
Névleges áramerősség
|
AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 Veff, DC
DC-12 6 A at 24 Veff, DC
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
NO
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok2 kábel 1…1,5 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok2 kábel 1…1,5 mm² - merev
|
Meghúzási nyomaték
|
0,8 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,1 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
52,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,746 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|