|
|
|
170ADI54050
16 DI alap, 115VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemenetek DC
|
Csatornák csoportja
|
2 csoport (8 bemenet)
|
Diszkrét bemeneti szám
|
16 megfelel IEC 1131-2 3-as típus
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
120 V AC
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
85...132 V
|
Hálózati frekvencia
|
47...63 Hz
|
Feszültségtartomány
|
0...132 V
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
<= 20 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
>= 74 V
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 2 mA
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 10 mA
|
Bemeneti ellenállás
|
7,5 kOhm 60 Hz
9,5 kOhm 50 Hz
|
Válaszidő
|
10 ms 60 Hz a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
35 ms 60 Hz bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
Csoportok közötti szigetelés
|
1780 V AC
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
1780 V AC
|
Végpontok leírása PLC n°1
|
(N)PW
(5)IN_DIS#5
(13)IN_DIS#13
(15)IN_DIS#15
(12)IN_DIS#12
(10)IN_DIS#10
(14)IN_DIS#14
(11)IN_DIS#11
(9)IN_DIS#9
(7)IN_DIS#7
(L1)PW
(1)IN_DIS#1
(8)IN_DIS#8
(2)IN_DIS#2
(6)IN_DIS#6
(16)IN_DIS#16
(3)IN_DIS#3
TB
(4)IN_DIS#4
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Csatornaállapot (CH00): 18 LED
|
Áramfelvétel
|
<= 125 mA -120 V AC
|
Mélység
|
47,5 mm
|
Magasság
|
141,5 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,284 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
FR.ME63.B02375
CSA-Ex
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
501,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
7,182 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
46 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|