|
|
|
170ADM35011
diszkrét I/O modul Modicon Momentum - 16 I/O szilárdtest
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét I/O triak AC
|
Csatornák csoportja
|
2 csoport 8 kimenettel
1 csoport, 16-bemenetes
|
Diszkrét bemeneti szám
|
16 megfelel IEC 1131-2 2. Típus
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Szilárdtest kapcsoló
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
<= 30 V DC
24 V DC
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
- 3...30 V
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...5 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
11...30 V
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1.2 mA
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2.5 mA
|
Bemeneti ellenállás
|
4 kOhm
|
Diszkrét kimeneti áram
|
4 A négycsatornás csoportonként
8 A modulonként
0.5 A portonként
|
Szivárgási áram
|
1 mA -24 V (kimeneti csatlakozó)
|
Kimeneti csúcsáram
|
5 A
|
Feszültségledobás
|
<0,5 V 0,5 A 1 --> 0 állapotváltás esetén kimeneti csatlakozó
|
Hibatípus
|
Kimenet túlterhelése
|
Válaszidő
|
< 0,1 ms 1 állapotból 0-ba
< 0,1 ms kimeneten 1 állapotból 0 állapotba
0,06 ms a kimeneten 0 állapotból 1 állapotba
0,08 ms kimeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
500 V AC
|
Teljesítmény veszteség
|
<= 8 W
6 W
|
Jelölés
|
CE
|
Végpontok leírása PLC n°1
|
(6)IN_DIS#6
(1)IN_DIS#1
(4)IN_DIS#4
(8)IN_DIS#8
(14)IN_DIS#14
(L+)PW_POS
(10)IN_DIS#10
(3)IN_DIS#3
(M-)PW_NEG
(12)IN_DIS#12
(16)IN_DIS#16
(9)IN_DIS#9
(11)IN_DIS#11
(5)IN_DIS#5
TB
(2)IN_DIS#2
(15)IN_DIS#15
(7)IN_DIS#7
(13)IN_DIS#13
|
Végpontok leírása PLC n°2
|
(16)OUT_DIS#16
TB_1
(12)OUT_DIS#12
(13)OUT_DIS#13
(4)OUT_DIS#4
(2)OUT_DIS#2
(10)OUT_DIS#10
(15)OUT_DIS#15
(5)OUT_DIS#5
(6)OUT_DIS#6
(11)OUT_DIS#11
(1L+)PW_POS
(9)OUT_DIS#9
(1)OUT_DIS#1
(14)OUT_DIS#14
(2L+)PW_POS
(7)OUT_DIS#7
(8)OUT_DIS#8
(3)OUT_DIS#3
|
Áramfelvétel
|
250 mA -24 V DC elkülönítetlen
|
Mélység
|
47,5 mm
|
Magasság
|
141,5 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
26,0 cm
|
1. csomag súlya
|
389,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,331 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
45 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|