|
|
|
170ADO54050
16 DO alap, 115VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét kimenet DC
|
Csatornák csoportja
|
2 csoport 8 kimenettel
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Triak
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
120 V AC
|
Áram csatornánként
|
0,5 A
|
Rövidzárlat-védelem
|
Belső biztosító, 5 A lomha négycsatornás csoportonként
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Kiegészítő jellemzők
Ue névleges üzemi feszültség
|
125...180 V AC
|
Diszkrét kimeneti áram
|
4 A négycsatornás csoportonként
8 A modulonként
|
Minimális kimeneti áram
|
30 mA
|
Szivárgási áram
|
1,9 mA 120 V AC
|
Átmeneti áram
|
10 A 2 percig
15 A 1 percig
5 A 4 mp-ig
|
Feszültségledobás
|
<1,5 V 0,5 A 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Belső biztosító
|
Válaszidő
|
1/2 x 1/f (= 0,5 egy ciklusra) a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
1/2 x 1/f (= 0,5 egy ciklusra) bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
Csatornák és busz közti szigetelés
|
1780 V AC 1 percig (bemenet)
|
Teljesítmény veszteség
|
7,5 W maximum
Jellemzően 6 W
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Csatornaállapot (CH00): 18 LED
|
Áramfelvétel
|
125 mA -120 V AC
|
Végpontok leírása PLC n°1
|
(3)OUT_DIS#3
(4)OUT_DIS#4
(12)OUT_DIS#12
(8)OUT_DIS#8
TB
(10)OUT_DIS#10
(1N)PW
(1)OUT_DIS#1
(9)OUT_DIS#9
(1L+)PW
(5)OUT_DIS#5
(13)OUT_DIS#13
(15)OUT_DIS#15
(2)OUT_DIS#2
(11)OUT_DIS#11
(6)OUT_DIS#6
(7)OUT_DIS#7
(14)OUT_DIS#14
(16)OUT_DIS#16
|
Mélység
|
47,5 mm
|
Magasság
|
141,5 mm
|
Szélesség
|
125 mm
|
Nettó súly
|
0,284 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
FR.ME63.B02375
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9 cm
|
1. csomag szélessége
|
18 cm
|
1.csomag hossza
|
25,5 cm
|
1. csomag súlya
|
494 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
2,964 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
60 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
48 cm
|
3. csomag súlya
|
23,712 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|