|
|
|
170XTS00100
csavaros csatlakozó - Modicon Momentum, Modicon Quantum
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csavaros kapocstömb
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorkapocs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
DiszkrétI/O alap
Analóg I/O alaplap
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon STB
Modicon Premium
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros bekötések
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1 x 2.5...2 x 2.5 mm²
|
Készlet tartalma
|
3 csatlakozó egy sorban
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
103,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,928 kg