|
|
|
171CBU78090
M1 R232/485 USB IOBus RS485 Serial, RTC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Processzor modul
|
Integrált csatlakozó típus
|
USB csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Koncepció
|
Transparent Ready B osztályú
|
Webszolgáltatások
|
Animációs weboldalak kiszolgálója
Tulajdonságok
Dinamikus weboldalak készítése bármilyen HTML szerkesztővel (3 MB-ig)
|
Szoftver megnevezés
|
Unity Pro Extra Large
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Modbus üzenetkezelés 100 szó, 200 I/O üzenet másodpercenként
|
Processzor neve
|
Spear 320s
|
Szóhossz
|
32 bit
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
4,75…5,25 V
|
Órafrekvencia
|
333 MHz
|
Topológia
|
Multidrop Modbus 32-bites bővítmények
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények RS485/RS232 - 1 RJ45 19200 bps - 2-vezetékes
|
Hozzáférési módszer
|
Master/slave
|
Vezérlőparaméter
|
CRC-16 Modbus számára
|
Címzés
|
1...247 Modbus 32-bites bővítmények
|
Hibaállapot
|
Biztonságos I/O mód
|
Memórialeírás
|
Programmemória IEC 3584 kB
Programmemória LL984 3584 kB
|
Szavak bejegyzése
|
26048
|
I/O korlát processzor kapacitás
|
2048 bemenet/2048 kimenet
|
Készülékek száma
|
32 Modbus 32-bites bővítmények
|
Egy K utasítás pontos ideje
|
83 ns
|
Helyi jelzés
|
Folyamat 1-es kimenet aktív (C1): 1 LED (zöld)
Processzor működik (RUN): 1 LED (piros)
I/O modul vagy konfiguráció hiba (I/O): 1 LED (piros)
1. csatorna kommunikációs állapota: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
2. csatorna kommunikációs állapota: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Jelölés
|
CE
|
Áramfelvétel
|
500 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Termék szerelése
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Magasság
|
60,6 mm
|
Szélesség
|
144 mm
|
Mélység
|
53,47 mm
|
Nettó súly
|
0,159 kg
|
Környezet
Anyag
|
Lexan
|
Dielektromos szilárdság
|
0 V nem működik RS485/RS232
5000 V 1 percig nyitott érintkezők között RS485
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
FM 1 osztály, 2 divízió
|
Szabványok
|
EN/IEC 61131-2 : 2003
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Ütésállóság
|
15 gn ideig 11 ms szinuszos rezgések
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
6 kV kontaktor zárva megfelel EN/IEC 61131 1-es típus
6 kV kontaktor zárva megfelel IACS E10
8 kV az összes kimeneten megfelel EN/IEC 61000-4-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
15 V/m 80...2700 MHz, távolság = 20 m megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…96 %
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,100 cm
|
1.csomag hossza
|
20,500 cm
|
1. csomag súlya
|
236,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,374 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|