|
|
|
18526
ACTI9 Kapocstakaró, 1P (2db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Szín
|
Szürke
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Multi9 Multi 9 C120
Multi9 Multi 9 C120 C125H
|
Pólusok megnevezése
|
3P
2P
1P
4P
|
Kompatibilitási kód
|
C120
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
36,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33,0 cm
|
2. csomag súlya
|
433,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,086 kg