Schneider-Electric
 
18527 picture- Schneider-electric
18527
ACTI9 Csavartakaró (8db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csavarvédő
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szigetelési tartozék
Mennyiség készletenként 8 darabos készlet
Szín Szürke
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Multi9 Multi 9 C120
Multi9 Multi 9 C120 C125H
Pólusok megnevezése 4P
3P
1P
2P
Kompatibilitási kód C120
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 26,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hossza 33,0 cm
2. csomag súlya 312,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 90
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,306 kg