Schneider-Electric
 
18637 picture- Schneider-electric
18637
NG125N kismegszakító, 3P, C, 40A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték NG160
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 NG125
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve NG125NA
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
[In] névleges áram 40 A -40 °C
Hálózat típusa DC
AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 20 kA Icu -<= 375 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 375 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési pozíció Függőleges
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Igen
9 mm-es osztások 9
Magasság 103 mm
Mélység 81 mm
Szélesség 81 mm
Nettó súly 0,72 kg
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 20 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 12,5 cm
1. csomag súlya 746 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 13,943 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months