|
|
|
18865
NG125L kismegszakító, 4P, D, 80A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
NG160
|
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 NG125
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
NG125LMA
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Védett pólusok száma
|
4
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
80 A -40 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
G
|
Megszakítási kapacitás
|
100 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
40 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
50 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
36 kA Icu -<= 500 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
380...415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
12 x In +/- 20 %
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
Szétkapcsolásjelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás
|
NO
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Magasság
|
103 mm
|
Mélység
|
81 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Nettó súly
|
0,96 kg
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
5000 ciklus
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Reteszelési opciók leírása
|
Beépített zár
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok16…70 mm² merev
Alagút típusú terminálok10…50 mm² rugalmas
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
20 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
6 N.m
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-2
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…70 °C
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
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,6 cm
|
1. csomag súlya
|
1,053 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
13,065 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|