Schneider-Electric
 
18892 picture- Schneider-electric
18892
NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 125A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 NG125NA
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve NG160E
Készülék alkalmazás A terhelés megteremtése és megszakítása
Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Felhasználási kategória AC-22A megfelel IEC 60947-3
AC-23 megfelel IEC 60947-3
AC-3 megfelel IEC 60947-3
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 125 A -500 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 500 V AC 50/60 Hz
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 2 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1,5 kA ideig 50 ms megfelel IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
9 mm-es osztások 9
Magasság 103 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 81 mm
Nettó súly 0,72 kg
Szín Fekete
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC: 1000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Category AC: 200 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16…70 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10…50 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz Betápláló áramkör: 20 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 6 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok EN 60947-4-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok VDE
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
IP40 megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi szint IK05
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-3
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 12,4 cm
1.csomag hossza 12,8 cm
1. csomag súlya 790,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 14,706 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months