Le névleges üzemi áram
|
63 A -500 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
2 kA egyedi bontó kapcsoló
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1,5 kA ideig 50 ms megfelel IEC 60947-3
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kézi kioldási teszt
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
Szétkapcsolásjelző
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
12
|
Magasság
|
103 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Mélység
|
81 mm
|
Nettó súly
|
0,96 kg
|
Szín
|
Fekete
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
B kategória (AC20, DC20 kivételével): 1500 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Reteszelési opciók leírása
|
Beépített zár
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1…35 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1,5…50 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 20 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 3,5 N.m felső vagy alsó
|