|
|
|
19042
Vigi NG125 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 300mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kiegészítő áram-védőeszközök
|
Készülék rövid neve
|
Vigi NG160
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
300 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
A típusú
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230...500 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC/EN 60947-2
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz
|
Csavarokkal
|
9 mm-es osztások
|
11
|
Magasság
|
118 mm
|
Szélesség
|
207 mm
|
Mélység
|
81 mm
|
Nettó súly
|
0,8 kg
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus megfelel IEC/EN 60947-2
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok10…50 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok16…70 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
20 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
6 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
IP védettségi szint
|
IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC/EN 60947-2
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel IEC/EN 60947-2
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
840,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,208 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|