|
|
|
19060
MXV munkaáramú kioldó, NG125
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Shunt utazás
|
Készülék rövid neve
|
MX + OF
|
Vezérlőkör feszültség
|
110...240 V AC 50/60 Hz
110 V DC
|
9 mm-es osztások
|
3
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Vigi NG160
Acti 9 Acti 9 NG125NA
Acti 9 Acti 9 NG125NA
Acti 9 Acti9 NG125
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
300 mm mély szekrényekre
|
Magasság
|
106 mm
|
Szélesség
|
25 mm
|
Mélység
|
80 mm
|
Nettó súly
|
0,038 kg
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 1 kábel 0,5…2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 1 kábel 0,5…1,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 1 kábel 0,5…1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 2 kábel 2,5 mm² - rugalmas
Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 2 kábel 2,5 mm² - merev
Csavaros sorkapcsok nyomólemez nélkül - 2 kábel 1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
10 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
1 N.m
|
Kompatibilitási kód
|
MXV
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
LCIE 03ATEX6399X
ASEV
KEMA-KEUR
AS/NZS
|
IP védettségi fok
|
IP20 B megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
IP40 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,6 cm
|
1. csomag súlya
|
38 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
11,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
23,7 cm
|
2. csomag súlya
|
407 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
81
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,15 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|