|
|
|
19086
NG125 csavartakaró, 3P (10db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarvédő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Szín
|
Antracitszürke
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 NG125
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kompatibilitási kód
|
NG125
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40 kettős szigetelés
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
114 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
12 cm
|
2. csomag hossza
|
36 cm
|
2. csomag súlya
|
995 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
6,457 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|