|
|
|
19089
NG125 rotációs hajtókar, hosszabbított biztonsági hajtás, piros-sárga
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
NG160
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Mellső
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
33,500 cm
|
1. csomag súlya
|
461,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
9
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,696 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|