|
|
|
19093
NG125 sajtolható kábelsaru csatlakozás (4db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Vigi NG125
NG160
|
Készülék rövid neve
|
csavarok és anyacsavarok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarok és anyák
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
59 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
9 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33 cm
|
2. csomag súlya
|
1,538 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
7,848 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|