|
|
|
19094
NG125 gyűrűs kábelsaru csatlakozás (4db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Vigi NG125
NG160
|
Készülék rövid neve
|
kisméretű gyűrűs kapcsok
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kisméretű érintőképernyős HMI kijelző
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
125 A
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel csatlakozó rugalmas
Kábel csatlakozó70 mm² merev
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
123 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
8,6 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
2. csomag hossza
|
33,5 cm
|
2. csomag súlya
|
2,024 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
12,722 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|