|
|
|
19095
NG125 adapter 70 mm2 Alu vezetékhez (4db)
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Meghúzási nyomaték
|
6 N.m
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 NG125
Acti 9 Vigi NG160
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
77 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
2. csomag hossza
|
37 cm
|
2. csomag súlya
|
1,62 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
10,082 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|