|
|
|
19096
NG125 multivezeték csatlakozás (3db)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kivezetés
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE
Multi9
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Elhelyezkedés a készüléken
|
Ellenőrző terminálon
|
[In] névleges áramerősség
|
0…160 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
45,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
9,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,700 cm
|
2. csomag hossza
|
35,500 cm
|
2. csomag súlya
|
988,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
140
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
7,327 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|