|
|
|
204404
ELSO Négyes keret, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Fashion
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Vízszintes/függőleges
|
Sorolás száma
|
4-es sorolás
|
Anyag
|
Duroplast
|
Magasság
|
293 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
30 cm
|
1. csomag súlya
|
60,58 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
5,2 cm
|
2. csomag hossza
|
29,9 cm
|
2. csomag súlya
|
276,15 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
11,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
31 cm
|
3. csomag hossza
|
37,4 cm
|
3. csomag súlya
|
2,423 kg