|
|
|
206874
ELSO kábelkivezető burkolat, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Range compatibility
|
ELSO Scala
ELSO Fashion
ELSO Riva
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Tartozékok
|
Feszültségmentesítés
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Kábelkivezetés
|
Telepítési irány
|
Ferde
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Kábel külső átmérője
|
3…14 mm
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
57,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,6 cm
|
2. csomag hossza
|
22,8 cm
|
2. csomag súlya
|
570 g