|
|
|
21101
P25M motorvédő kapcsoló, 3P, 0.25A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
P25M
|
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék neve
|
Pack
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
P25M
|
Készülék alkalmazás
|
Motor
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok száma
|
3
|
[In] névleges áram
|
0,25 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
L
|
Felhasználási kategória
|
AC-3e megfelel IEC 60947-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-2
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz
230...240 V AC 50/60 Hz
400...440 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
6 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási korlát
|
12 x In
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Elektromos élettartam
|
AC-3e: 100000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Reteszelési opciók leírása
|
Beépített zár
|
Csatlakozás típusa
|
ClampTite csatlakozó2 kábel 1…6 mm² merev
ClampTite csatlakozó2 kábel 1…6 mm² rugalmas
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
Dentori T-mark
FIMKO
SEMKO
NEMKO
CEBEC
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60947-2
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
232,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,972 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|