|
|
|
21115
P25M zárlatkorlátozó egység, 3P, 100kA
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Megszakító alkalmazás
|
Vezérlő áramkör
|
Termékválaszték
|
P25M
|
Készülék rövid neve
|
határoló kapocs
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram
|
63 A
|
Megszakítási kapacitás
|
100 kA -415 V AC
|
Szerelési mód
|
Rögzített lemenő
Rögzített felfelé vízszintes
|
Rögzítés
|
Dugaszolható
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok25 mm² rugalmas
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 947-3
IEC 947-5-1
|
Terméktanúsítványok
|
NEMKO
CEBEC
SEMKO
Dentori T-mark
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
117,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,86 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|