|
|
|
21116
P25M segédkontaktus, 2 NC
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
OC vagy hiba kontaktus
|
Készülék rövid neve
|
NO és NC
|
Jelérzékelők összeállítása
|
2 NO
|
9 mm-es osztások
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Bilincses csatlakozó2 kábel 1 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó2 kábel 2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó2 kábel 1 mm² - merev
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
CEBEC
NEMKO
SEMKO
Dentori T-mark
FIMKO
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,200 cm
|
1.csomag hossza
|
9,000 cm
|
1. csomag súlya
|
43,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
15,000 cm
|
2. csomag súlya
|
484,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
5,269 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|