|
|
|
21127
P25M MX munkaáramú kioldó, 220VAC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Shunt utazás
|
Készülék rövid neve
|
MX
|
Névleges áramerősség
|
AC-15: B300 3,3 A at 240 V, AC 50/60 Hz
|
Vezérlőkör feszültség
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Pack
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Helyi jelzés
|
Művelet jelző
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Magasság
|
92 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
82 mm
|
Nettó súly
|
0,114 kg
|
Csatlakozás típusa
|
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 1…2,5 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75…2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75…1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1…2,5 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75…2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75…1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Meghúzási nyomaték
|
1,4 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Terméktanúsítványok
|
CEBEC
NEMKO
FIMKO
SEMKO
Dentori T-mark
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,200 cm
|
1.csomag hossza
|
9,200 cm
|
1. csomag súlya
|
96,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,750 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|