Schneider-Electric
 
21128 picture- Schneider-electric
21128
P25M MX munkaáramú kioldó, 380VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék vagy alkatrész típusa Shunt utazás
Készülék rövid neve MX
Névleges áramerősség AC-15: B300 2,2 A at 415 V, AC 50/60 Hz
Vezérlőkör feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások 2
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Pack
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Helyi jelzés Művelet jelző
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Magasság 92 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 82 mm
Nettó súly 0,114 kg
Csatlakozás típusa Bilincses csatlakozó - 1 kábel 1…2,5 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75…2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó - 1 kábel 0,75…1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 1…2,5 mm² - merev
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75…2,5 mm² - rugalmas
Bilincses csatlakozó - 2 kábel 0,75…1,5 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
Meghúzási nyomaték 1,4 N.m
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok CEBEC
FIMKO
NEMKO
Dentori T-mark
SEMKO
Tropikalizáció 2 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 8,2 cm
1.csomag hossza 9,2 cm
1. csomag súlya 114,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,337 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months