|
|
|
213604
ELSO Billentyű, egyes, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Range compatibility
|
ELSO Scala
ELSO Fashion
ELSO Riva
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Billentyű
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Kapcsoló
|
Billentyűk száma
|
1
|
Anyag
|
Duroplast
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
6,5 cm
|
1. csomag súlya
|
30,68 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,3 cm
|
2. csomag hossza
|
19,0 cm
|
2. csomag súlya
|
291,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
19,7 cm
|
3. csomag szélessége
|
15,4 cm
|
3. csomag hossza
|
45,4 cm
|
3. csomag súlya
|
3,068 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|