|
|
|
235404
ELSO 2x2P+F csatlakozóaljzat, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Range compatibility
|
ELSO Fashion
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Félig süllyesztett
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2 x 2P + F
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések: réz, szorító csatlakozás 1.5...25 mm²
Csavaros bekötések: alumínium, szorító csatlakozás 2.5 x 3 mm²
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Magasság
|
104 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Kiálló mélység
|
27 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
126,02 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
19,8 cm
|
2. csomag hossza
|
24,9 cm
|
2. csomag súlya
|
1,26 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1080
|
3.csomag magassága
|
92,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
158,102 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|