|
|
|
264104
ELSO JOY egyes keret fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Enerlin'X
|
Esztétikai név
|
ELSO Joy
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Színárnyalat
|
Tiszta fehér (RAL 9010)
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési pozíció
|
Függőleges
Vízszintes
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás
|
Anyag
|
Duroplast
|
Magasság
|
82 mm
|
Szélesség
|
82 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
28,05 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,9 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
2. csomag hossza
|
12,8 cm
|
2. csomag súlya
|
266,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
13,6 cm
|
3. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
3. csomag hossza
|
45,5 cm
|
3. csomag súlya
|
2,805 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|