Schneider-Electric
 
28566 picture- Schneider-electric
28566
Összegző készülék Vigirexhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Vigirex
Készülék rövid neve RM1XA
Termék vagy alkatrész típusa Többszörös adapter
Reléalkalmazás Relé felügyelet
Rögzítés DIN sín
Current sensors compatibility Vigirex RMH ellenőrzőrelé
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 8 A
Minimális teljesítmény 10 mA -12 V
[Us] névleges betáplálási feszültség 220...240 V AC 50/60 Hz 70...120 %
Fogyasztás [VA] 8 VA
Kiegészítő jellemzők
Tesztfunkció Kézi
Ellenőrzés Elektronika (folytonos)
Tápellátás (folytonos)
Relé/érzékelő kapcsolat (folytonos)
Érzékelő/multiplexer RM12T és RM12T/RMH kapcsolat (folytonos)
Jel kapcsolatok összetétele 1 NO
Mérés típusa Földzárlati kapacitás, tartomány: 80...300 V +/- 10 %
Kommunikációs szolgáltatás Felügyelet belső buszon keresztül
Csatlakozás típusa Kiegészítő ellátás: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 22...AWG 14
Kiegészítő ellátás: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² merev AWG 22...AWG 14
Kiegészítő ellátás: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 22...AWG 14
EDM/MPCE kimeneti kör: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 22...AWG 14
EDM/MPCE kimeneti kör: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² merev AWG 22...AWG 14
EDM/MPCE kimeneti kör: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 22...AWG 14
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² rugalmas AWG 22...AWG 14
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,2…2,5 mm² merev AWG 22...AWG 14
Érzékelő/beavatkozó busz: csavaros bekötés kábel 0,25…2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel AWG 22...AWG 14
Vezeték csupaszítási hossz Kiegészítő ellátás: 6 mm for fenéklap connection
EDM/MPCE kimeneti kör: 6 mm for fenéklap connection
Érzékelő/beavatkozó busz: 6 mm for fenéklap connection
Érzékelő/beavatkozó busz: 6 mm for felső connection
Meghúzási nyomaték Kiegészítő ellátás: 0,5 N.m fenéklap
EDM/MPCE kimeneti kör: 0,5 N.m fenéklap
Érzékelő/beavatkozó busz: 0,5 N.m fenéklap
Érzékelő/beavatkozó busz: 0,5 N.m felső
9 mm-es osztások 12
Szabványok EN/IEC 60947-2 Annex M
EN/IEC 60755
UL 1054
CAN/CSA C22.2 No. 144
Szélesség 106 mm
Magasság 81 mm
Mélység 73,5 mm
Nettó súly 0,42 kg
IP védettségi szint IP40 a mellső panelen: conforming to EN/IEC 60529
IP30 terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IP20 ellenőrző terminálon: conforming to EN/IEC 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Mechanikai hibatűrési képesség Tűzállóság megfelel IEC 60695-2-1
IK védelem 2 joules: IP20 megfelel EN 50102
Rezgések 13 mm térköz két jelfogó között: 0,7 gn
Rezgések 2...150 Hz: +/- 1 mm
Környezet
Túlfeszültség kategória IV
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás: B megfelel CISPR 11
Vezetési RF zavarok: 3 megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt: 4K4H megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás: 4K4H megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Mágneses mező teljesítmény frekvencián: 4K4H megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Sugárzott rádiófrekvencia elektromágneses mezővel szembeni védettségi teszt: 3 megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 9,2 cm
1.csomag hossza 11,5 cm
1. csomag súlya 471,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 12,07 kg