Schneider-Electric
 
28943 picture- Schneider-electric
28943
Rotációs hajtás fekete kar INS40-160
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INS40...80
Készülék rövid neve rotációs hajtás kulcsnyílás-adapter
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Fekete
Fogantyú homloklap színe Fekete
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely Oldalsó
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,9 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 20,2 cm
1. csomag súlya 550,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,9 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 216
3.csomag magassága 104,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 118,8 kg