Schneider-Electric
 
28944 picture- Schneider-electric
28944
Rotációs hajtás sárga homloklap oldalirányú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INS40...80
Termék vagy alkatrész típusa Forgó fogantyú készlet
Tartozék / különálló alkatrész típusa Vezérlő tartozékok
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyús lakat Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú szerelési hely Oldalsó
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 31,5 cm
1. csomag súlya 264,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 7,409 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 120,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 288,0 cm
3. csomag súlya 80,012 kg