Schneider-Electric
 
28947 picture- Schneider-electric
28947
3 db csatlakozó csupasz kábel INS100-160
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve SO
Termék vagy alkatrész típusa Kivezetés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact INSE
Compact Compact INSJ
Mennyiség készletenként 30-as készlet
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség 0…160 A
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 83,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,5 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months