Schneider-Electric
 
28951 picture- Schneider-electric
28951
3 db préselhető saru INS100-160
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Hullámsaru
Készülék rövid neve formázott saruk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact INSE
FuPacT Fupact ISFT
FuPacT Fupact ISFT
Pólusok megnevezése 3P
Mennyiség készletenként 30-as készlet
[In] névleges áramerősség 160 A
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Vezető anyaga Réz
Csatlakozás típusa Kábel csatlakozó1 kábel 95 mm²
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,5 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 8,0 cm
1. csomag súlya 158,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,227 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months