|
|
|
28952
4 db préselhető saru INS100-160
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hullámsaru
|
Készülék rövid neve
|
formázott saruk
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
4 darabos készlet
|
[In] névleges áramerősség
|
160 A
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel csatlakozó1 kábel 95 mm²
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
214,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,907 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|